A1 - 可调系列拉动式门锁

这些可调整全金属拉动式门锁,适应于工作负载大及可调整的间距幅度大情况。对于门板锁安装要求为保持器或闭锁点没有位于锁体附近而要调节的,这些锁可是一个方便解决办法。
A1 - 可调系列拉动式门锁
带螺纹调节器的长锁定拉杆提供长间距范围 – 达144mm (4.50") –和间距调整的广阔余量 – 达33mm (1.31").
  • 球端型可用于搭配保持器
  • 钩状顶端式样用于代替保持器,与门框或门中的螺栓或孔一起使用
  • 提供多种尺寸以满足负载和尺寸需求
  • 低平式设计在狭小空间内提供丰富间距和杠杆作用
  • 提供驱动装置拉手有/无厚乙烯减震间距
  • 提供钢和不锈钢结构
  • 有两种保持器款式提供小型(500系列)门锁
  • 可选择挂锁类
  • 小型尺寸(500系列) 提供的最大工作负载为1550N (350 lbs.),但要受闭锁 应用场合的影响
  • 中型(700系列) 提供最高达3110N (700 lbs.)的工作载荷取决于锁定应用
  • 大型(900系列)提供最大工作载荷达达4450N (1000 lbs.)锁定应用

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 A1 - 可调系列拉动式门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页