The store will not work correctly when cookies are disabled.
A1-11-702-20
可调系列拉动式门锁, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 |
光亮, 黄 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 系列 |
700系列 |
| 级别 |
A1 - 可调系列拉动门锁 |
这些可调整全金属拉动式门锁,适应于工作负载大及可调整的间距幅度大情况。对于门板锁安装要求为保持器或闭锁点没有位于锁体附近而要调节的,这些锁可是一个方便解决办法。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
844
|
2026-11-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
167
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
117
|
2026-11-16
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
100
|
2026-11-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
39
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
16
|
2026-11-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|