E8 - 可调型拉动式门锁

该锁具有可调节性、耐用、低平式且硬件完全隐藏,成为一些能见度高、开启频繁之处理想之选。同时满足外观和工业强度要求,其防腐材料表面处理使它适应于任何室内或室外安装。
E8 - 可调型拉动式门锁
乙缩醛门锁外壳和玻璃尼龙制作工艺,让此类锁非常吸引人适合高强度要求,成为众多应用中的可选产品。内置式调节机制简化了调整,更趋完美。
  • 通过上下调整螺丝帽来调整闭锁力度和间距尺寸 - 最大 7.9mm (.31")
  • 闭合时低平设计只需要17mm (.67") 的间隙
  • 锁定时,门锁罩完全隐藏工作组件
  • 偏心运动提供确定闭合,防止因冲击或震动引起的意外开启
  • 均为防腐蚀材料,适合室内或室外使用
  • 每个门锁右侧有可调节闭锁力度/间距的装置
  • 阻燃等级: UL94-HB
  • 最大工作载荷: 1560N (350 lbs.)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 E8 - 可调型拉动式门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页