The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-L-803
AMC(AdvancedMC™) , 조명 파이프콤팩트형브라켓 , 액세사리, 최대, R1.0, 아연 합금,
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 개정판 버전 |
R1.0 |
| 브라켓 크기 |
최대 |
| 형태 |
액세서리 |
| Class |
P7 - AMC(AdvancedMC™) 모듈 핸들과 조명 파이프 |
새로 등장하는 PICMG 통신 서버 표준에 맞추기 위해 특별히 개발된 이 견고한 다이 캐스트 모듈 핸들과 조명 파이프를 사용하면 메자닌 카드 모듈용 AMC.0 사양의 요구사항을 충족하고 내구성, 사용자 편의성 및 미관 옵션과 같은 부가적인 이점을 얻을 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
50
|
2026-04-02
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|