사우스코는 최근 UL과의 협업을 통해 자사 래치, 힌지, 파스너 제품 중 엄선된 포트폴리오를 대상으로 새로운 UL FTTA2/FTTA8 기준 테스트 및 인증 절차를 완료했습니다. UL50E 요건을 준수하는 엔클로저에서 정격 힌지 및 래칭 액세서리를 사용하려는 제조사라면 이 새로운 엔클로저 액세서리용 인증 제도를 활용할 수 있습니다.
환경 검사 간소화
엔클로저 제조사가 UL 인증 액세스 하드웨어를 선택한다면, 이미 UL에서 테스트한 정격 래치,
힌지, 파스너를 사용하는 것이므로 테스트 시간을 단축할 수 있습니다.
UL 인증 액세스 하드웨어
UL 인증 하드웨어 자세히 알아보기
기사엔클로저 제조사에서 부식 테스트를 건너뛸 방법
UL 인증 하드웨어를 선택하여 누릴 수 있는 이점
테스트 기간 50일 이상 단축
제품 평가 속도 향상, 출시 일정 단축
테스트 샘플, 검사실 등과 관련된 비용 절감
UL에서 테스트하고 정기적으로 검사하는 액세스 하드웨어
100,000여 개 UL 인증 제품을 생산하는 사우스코
엄격한 부식, 침투, 가스켓 무결성 기준에 따라 검증된 하드웨어
엔클로저를 잘 아는 사우스코
사우스코의 액세스 하드웨어는 70년 넘게 전 세계 엔클로저 제조사들의 신뢰를 받아 왔습니다. 이러한 명성에 걸맞게 최근 FTTA2/FTTA8 인증을 취득한 액세스 하드웨어를 생산하는 등 사우스코는 엔클로저 제조사가 업계 표준을 준수하도록 지원할 뿐만 아니라 설계, 제조, 제품 평가 공정에서 부가 가치를 창출하는 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 요컨대 사우스코는 엔클로저 사용 분야에 정통한 전문 기업입니다.
엔클로저를 잘 아는 사우스코
사우스코의 액세스 하드웨어는 70년 넘게 전 세계 엔클로저 제조사들의 신뢰를 받아 왔습니다. 이러한 명성에 걸맞게 최근 FTTA2/FTTA8 인증을 취득한 액세스 하드웨어를 생산하는 등 사우스코는 엔클로저 제조사가 업계 표준을 준수하도록 지원할 뿐만 아니라 설계, 제조, 제품 평가 공정에서 부가 가치를 창출하는 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 요컨대 사우스코는 엔클로저 사용 분야에 정통한 전문 기업입니다.