Southco Resource Center

유익한 글, 자료, 동영상 등 각종 콘텐츠를 이용하고 공유해주세요.

기본 압축 기능을 제공하는 경제적인 래치

November 16 2022
기본 압축 기능을 제공하는 경제적인 래치

사우스코가 기본적인 압축 기능이 필요한 함체 사용 환경에 최적화된, 간단하고 경제적인 솔루션으로 새로운 압축 래치 라인을 선보였습니다. E9 1/4 회전 압축 래치는 사우스코 E5 래치 시리즈에서 검증받은 90 작동 방식에 경량 압축 기능을 더해 버스, 철도, 공업용 기기 다양한 업종의 사용 환경에서 진가를 발휘합니다.

간단한 작동과 압축

사우스코 E9 1/4 회전 압축 래치는 사우스코 E3 VISE ACTION® 시리즈보다 더 저렴한 가격에, 캠 래치를 압축 래치로 업그레이드하려는 경우에 탁월한 선택입니다. E9 1/4 회전 압축 래치는 도어나 패널을 닫을 때 캠을 90도 회전하는 간단한 방식으로 4mm의 압축을 실현합니다. 내부 구성 부품의 수를 줄이도록 설계된 E9 1/4 회전 압축 래치는 하드웨어 업그레이드를 용이하게 하고, 조립 시간을 단축합니다.

높은 IP 등급

내구성이 뛰어난 E9 1/4 회전 압축 래치는 먼지 및 물의 유입을 막는 IP66/IP67 (침입 차단) 등급을 취득했고 10,000회 반복 사용 테스트를 통과한 만큼 극한 환경에서도 안심하고 사용할 수 있습니다. 이 새로운 래치는 까다로운 IP 요건을 충족해야 하는 고객에게 경제적인 옵션으로, 기본적인 수준의 압축이 필요한 사용 환경에서 부담 없이 도입할 수 있습니다.

다양한 설계 옵션

각기 다른 13가지 헤드 스타일, 그리고 표준 캠/보호 캠/롤러 캠 스타일을 지원하는 E9은 각기 다른 사용 환경의 요구 사항에 따라 세부적인 맞춤 구성이 가능합니다. E9 1/4 회전 압축 래치 시리즈는 시계 방향 및 시계 반대 방향 버전, 그리고 그립 길이 고정, 또는 조정 가능 버전으로 제공되므로, 엔지니어가 사용 환경에 적합한 솔루션을 선택할 수 있습니다.

사우스코 E9 1/4 회전 압축 래치는 막대한 비용이나 복잡한 엔지니어링의 부담 없이 기본적인 압축 기능을 제공하면서 패널 닫기 기능을 업그레이드하는 경제적인 대안을 제시합니다.

 

사우스코 압축 래치 제품군에 관해 압축 래치 제품군 페이지에서 자세히 알아보십시오.