The store will not work correctly when cookies are disabled.
P9-128-40-08N-11-3
핸들, , 내부 나사산, 11902, 알루미늄, 아노다이징 , 밝은
사양
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 마감도장 |
아노다이징 |
| 색상 |
밝은 |
| 나사산 크기 |
8-32 |
| 설치 |
내부 나사산 |
| Class |
P9 - 90° 접이식 핸들 |
Southco의 P9 클래스 90도 무한 위치설정 핸들은 비좁은 공간에서도 사용자가 기구함체에 쉽게 액세스할 수 있습니다