The store will not work correctly when cookies are disabled.
P8-128-38-10V-11
핸들, 128mm 용 구멍 중심, 내부 나사산, 10-32 나사산, 알루미늄 합금, 아노다이징, 광택, 타원형, 16 X 7 mm
사양
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 마감도장 |
아노다이징 |
| 색상 |
광택 |
| 나사산 크기 |
10-32 |
| 설치 |
내부 나사산 |
| 당김부 (Pull) 크기 |
128.00 |
| Class |
P8 - 와이어 당김부 핸들 |
이러한 클래식 "U" 모양 원통형 당김부는 문과 서랍 핸들 애플리케이션에 매우 간단하면서 저렴한 솔루션을 제공합니다
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
8
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|