The store will not work correctly when cookies are disabled.
P8-102-38-10V-11
핸들, 102mm 용 구멍 중심, 내부 나사산, 10-32 나사산, 알루미늄 합금, 아노다이징, 광택, 타원형, 16 X 7 mm
사양
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 마감도장 |
아노다이징 |
| 색상 |
광택 |
| 나사산 크기 |
10-32 |
| 설치 |
내부 나사산 |
| 당김부 (Pull) 크기 |
102.00 |
| Class |
P8 - 와이어 당김부 핸들 |
이러한 클래식 "U" 모양 원통형 당김부는 문과 서랍 핸들 애플리케이션에 매우 간단하면서 저렴한 솔루션을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.