The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-L-811
AMC(AdvancedMC™) , 조명 파이프콤팩트형브라켓 , 액세사리, 콤팩트형, R2.0, 아연 합금,
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 개정판 버전 |
R2.0 |
| 브라켓 크기 |
소형 |
| 형태 |
액세서리 |
| Class |
P7 - AMC(AdvancedMC™) 모듈 핸들과 조명 파이프 |
새로 등장하는 PICMG 통신 서버 표준에 맞추기 위해 특별히 개발된 이 견고한 다이 캐스트 모듈 핸들과 조명 파이프를 사용하면 메자닌 카드 모듈용 AMC.0 사양의 요구사항을 충족하고 내구성, 사용자 편의성 및 미관 옵션과 같은 부가적인 이점을 얻을 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.