P2-411-12

플러쉬 풀,스냅잠금형 삽입, UL94-VO, ABS 플라스틱, 흑색

견적 요청
사양
재질 ABS 플라스틱
색상 검정색
접근 제한 키 잠금
잠금 옵션 CH 751 키(키 2개 포함)
설치 스냅-인
Min. Outer Panel Thickness (mm) 1.00
최대 바깥 판넬 두께 1.40
작동 시계 방향으로 체결/잠금
크기 시리즈 잠금식
UL 리스트 UL94-V0
Class P2 – 평면형, 잠금 가능한 버전과 잠금 기능이 없는 버전
P2 평면형 핸들의 평면형 디자인은 도어 표면이나 패널의 돌출부를 최소화하는 한편, 오프셋 리세스(우묵한 곳)는 간단한 패널 리프팅과 제거 시에 충분한 그립 공간을 제공합니다. P2 평면형 핸들은 단일 구멍 패널에 별도의 도구 없이 삽입할 수 있고, 자체 탭으로 핸들을 고정시킬 수 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.