The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-07-314-11-2
포인트 코트 후크, 스냅-인, 원형 크롬 플랜지, 크롬 후크
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 |
스냅-인 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
5.30 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
7.00 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 플랜지 모양 |
원형 |
| Class |
MP - 코트 후크 |
세련된 라인의 포인트 래치와 캐비닛 풀스를 보완하도록 설계된 단순하고 견고한 코트 후크는 깔끔한 외관을 제공하고 견고한 팝아웃 후크를 사용해 세련된 인테리어에 어울립니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.