The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-07-122-22
코트 훅, 타원형 인-라인, 무광택, 무광택
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 노브 마감 |
무광택 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 플랜지 마감 |
새틴 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 플랜지 모양 |
타원형 인-라인 |
| Class |
MP - 코트 후크 |
세련된 라인의 포인트 래치와 캐비닛 풀스를 보완하도록 설계된 단순하고 견고한 코트 후크는 깔끔한 외관을 제공하고 견고한 팝아웃 후크를 사용해 세련된 인테리어에 어울립니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.