MP-06-140-20

핸들포인트, M4 X 0.7, 아연 합금, 크롬 도금

견적 요청
사양
재질 아연 합금
마감도장 크롬 도금
나사산 크기 M4 X 0.7
Class MP - 풀스

매끈하고 세련된 MP 풀스는 매립형 디자인을 채택해 다양한 모양의 플랜지를 사용할 수 있으며 노브를 유광 처리했습니다. 손쉽게 설치할 수 있는 이 풀스는 완전한 표면 장착식 디자인을 채택해 다양한 판넬 두께를 수용할 수 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.