| 재질 | 아연 합금 |
|---|---|
| 마감도장 | 파우더 코팅 |
| 색상 | 흰색 |
| 나사산 크기 | 8-32 |
| Class | MP - 풀스 |
매끈하고 세련된 MP 풀스는 매립형 디자인을 채택해 다양한 모양의 플랜지를 사용할 수 있으며 노브를 유광 처리했습니다. 손쉽게 설치할 수 있는 이 풀스는 완전한 표면 장착식 디자인을 채택해 다양한 판넬 두께를 수용할 수 있습니다.
| 재질 | 아연 합금 |
|---|---|
| 마감도장 | 파우더 코팅 |
| 색상 | 흰색 |
| 나사산 크기 | 8-32 |
| Class | MP - 풀스 |
매끈하고 세련된 MP 풀스는 매립형 디자인을 채택해 다양한 모양의 플랜지를 사용할 수 있으며 노브를 유광 처리했습니다. 손쉽게 설치할 수 있는 이 풀스는 완전한 표면 장착식 디자인을 채택해 다양한 판넬 두께를 수용할 수 있습니다.