케이블

케이블은 로터리 래치 시스템의 원격 작동 및 유연한 제어에 필수적인 구성 요소입니다. 이 고품질 케이블은 액추에이터와 로터리 래치 메커니즘을 연결하는 중요한 역할을 하며, 원거리 또는 은밀한 위치에서도 편리하게 작동할 수 있도록 합니다. 산업 장비 및 보안 시스템부터 액세스 패널 및 원격 제어 애플리케이션에 이르기까지, 당사의 케이블은 로터리 래치 시스템의 안정적인 제어를 보장합니다.

케이블

주요 기능:

  • 견고한 구조: 강철, 스테인레스 스틸 또는 특수 폴리머와 같은 고강도 재료로 제작되어 오랜 지속 성능을 위해 설계되었습니다.
  • 다양한 유형 및 크기: 다양한 케이블 유형(예: 비조립 와이어, 브레이드 케이블, 유연한 도관)과 지름으로 다양한 응용 및 하중 요구 사항에 맞게 제공됩니다.
  • 부드럽고 반응성이 뛰어난 작동: 최소한의 지연으로 신뢰할 수 있는 힘 전달을 보장하여 효율성을 극대화합니다.
  • 유연한 라우팅: 복잡한 경로를 통과할 수 있어 원격 구동을 위한 디자인 유연성을 제공합니다.
  • 호환성: 회전식 래치 및 액추에이터와 완벽하게 통합되어 안정적인 성능을 제공합니다.

주요 이점:

  • 원격 구동: 원격 또는 숨겨진 위치에서 래치를 작동합니다.
  • 유연한 제어: 래치 메커니즘을 정밀하고 반응성 있게 제어합니다.
  • 향상된 보안: 추가 보안을 위해 원격 잠금 및 잠금 해제를 용이하게 합니다.
  • 내구성 및 신뢰성: 신뢰할 수 있는 작동을 위해 제작되어 오랫동안 사용할 수 있습니다.
  • 응용 분야: 케이블은 산업 장비 및 보안 시스템, 자동차 및 교통, HVAC 시스템, 항공우주, 로봇공학, 원격 제어 장치 및 맞춤형 응용 프로그램을 포함한 다양한 분야에서 회전 래치 및 액추에이터와 함께 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 케이블

보기 그리드 리스트

99개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. AC-CAB0-7-0750-057

    Latch

  4. AC-CBB0-6-0750-062

    Latch

  5. AC-CHB0-7-0750-079

    Latch

  6. AC-CAB0-6-0750-060

    Latch

  7. AC-CBB0-7-0750-100

    Latch

  8. AC-CAH0-7-0750-034

    Latch

  9. AC-CBB0-7-0750-062

    Latch

  10. AC-CAB0-7-2000-060

    Latch

  11. AC-CBB0-6-0750-054

    Latch

  12. AC-CH00-7-0500-100

    Latch

  13. AC-CBB0-7-2000-054

    Latch

  14. AC-CBH0-7-0750-028

    Latch

  15. AC-CHB0-7-2000-079

    Latch

  16. AC-CBB0-7-2000-100

    Latch

  17. AC-CBB0-7-2000-062

    Latch

  18. AC-9BX-20-34

    Latch

  19. AC-CAB0-7-0750-066

    Latch

  20. AC-CAB0-6-0750-057

    Latch

  21. AC-CBB0-6-2000-054

    Latch

  22. AC-CHB0-6-0750-079

    Latch

  23. AC-CBB0-6-0750-100

    Latch

  24. AC-CAB0-7-2000-057

    Latch

  25. AC-CHB0-6-2000-079

    Latch

  26. AC-CAB0-6-0750-066

    Latch

페이지
페이지 당