Crate Handles

크레이트 핸들은 견고하고 내구성이 뛰어나며 편안한 그립감을 제공하여 크레이트, 상자, 용기 및 기타 무겁거나 부피가 큰 품목을 안전하게 다루는 데 이상적입니다. 이 견고한 손잡이는 안정적인 그립감을 제공하여 안전하게 들어 올리고, 운반하고, 운반할 수 있도록 도와줍니다. 산업용 크레이트부터 포장 솔루션까지, 저희 크레이트 손잡이는 믿을 수 있는 성능과 오래 지속되는 가치를 제공합니다.

Crate Handles

주요 기능:

  • 고강도 구조: 강강철, 알루미늄 또는 강화 폴리머와 같은 고강도 소재로 제작되어 무거운 하중도 안정적으로 처리할 수 있습니다.
  • 인체공학적 디자인: 편안함과 조작성을 고려하여 디자인되어 들거나 운반하는 동안 손의 부담을 줄여줍니다.
  • 스타일 및 사이즈 다양성: 다양한 장착 옵션(내장, 표면, 접이식)과 크기로 다양한 상자 디자인과 요구 사항에 맞게 제공됩니다.

주요 이점:

  • 안전하고 신뢰할 수 있는 취급: 안전한 그립을 보장하여 떨어짐이나 부상의 위험을 줄입니다.
  • 사용자 친화적 조작: 인체공학적 디자인을 통해 작업자의 안전성과 효율성을 향상시킵니다.
  • 장기적인 성능: 기능 저하 없이 잦은 사용과 가혹한 환경에 견디어 냅니다.
  • 넓은 응용 범위: 크레이트 핸들은 산업용 상자, 화물 운반용 컨테이너, 포장 솔루션, 저장, 농업 상자, 자재 처리 장비 및 맞춤형 상자를 포함한 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 Crate Handles

보기 그리드 리스트

2 Items

내림차순
페이지 당