H3-EM-70000-200

전자 잠금 스윙핸들, 카드 리더 없음, DIN 잠금식 CH751 키, 유리섬유 강화 나일론, 검정색

견적 요청
사양
재질 유리 충진 나일론
색상 검정색
접근 제한 전자 액세스
액츄에이터 타입 Cylinder Lock
래칭 포인트 1포인트 또는 3포인트
Class H3- EM - 전자식 스윙핸들

하나의 래치로 모든 보안 요구 사항을 다룰 수 있습니다. 사우스코의 H3-EM 모듈형 스윙핸들은 실제 요구 사항에 따라 손쉽게 보안 옵션을 선택하고 변경하게 해줍니다. RFID 카드 판독기용 옵션을 비롯한 다양한 옵션을 제공하는 H3-EM 모듈러 제품은 편리한 래치 하나로 각종 보안 요구 사항을 해결합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.