The store will not work correctly when cookies are disabled.
H3-EM-66-100
전자식 스윙핸들, HID® iCLASS (Reads UID Only), Wiegand, 매우 안전한 DIN, 유리충진 나일론, 흑색
사양
| 재질 |
유리 충진 나일론 |
| 색상 |
검정색 |
| 카드 리더 종류 |
HID® iCLASS(UID 판독 전용), MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire |
| 잠금 옵션 |
매우 안전한 DIN |
| Grip - Minimum (mm) |
15.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
23.50 |
| Class |
H3- EM - 전자식 스윙핸들 |
Southco의 H3-EM 전자 잠금 스윙 핸들은 데이터 센터 캐비넷 및 산업용 기구함체에 대해 효율적인 전자 액세스 보안을 제공합니다
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
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
1
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|