The store will not work correctly when cookies are disabled.
H3-EM-64-200
전자식 스윙핸들, HID® iCLASS, Wiegand, CH 751 키 DIN, 유리충진 나일론, 흑색
사양
| 재질 |
유리 충진 나일론 |
| 색상 |
검정색 |
| 카드 리더 종류 |
HID® iCLASS, MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire |
| 잠금 옵션 |
CH 751 키 DIN |
| Grip - Minimum (mm) |
15.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
23.50 |
| Class |
H3- EM - 전자식 스윙핸들 |
Southco의 H3-EM 전자 잠금 스윙 핸들은 데이터 센터 캐비넷 및 산업용 기구함체에 대해 효율적인 전자 액세스 보안을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.