CN - 키 및 리셉터클 정렬 모듈
견고한 이 모듈은 추가 지원 부품 없이도 낙하 테스트를 비롯하여 전기 통신 애플리케이션용 AdvancedTCA 기본 사양의 요구사항을 충족합니다

- 견고한 구조로 추가 보강 없이도 PICMG 낙하 테스트 표준 통과
- 아연 다이캐스팅 몸체 및 강화 스틸 핀에 RoHS 표준의니켈 합금 마감 포함
- 평면형 핀을 45도 단위로 배치되도록 지정하여 키 옵션 제어 가능
- Southco의 전체 AdvancedTCA 액세스 및 장착 하드웨어에 대한 글로벌 솔루션 원스톱 쇼핑"
- 전면 보드, 백플레인, 미드플레인 및 후면 전환 모듈 애플리케이션용 모듈 사용 가능
- 64개의 고유 핀 구성을 사용하여 사용자 맞춤 기회 최대화