EH-DHIZ-10039-SPC
Surface Mount Hinge, 100 mm size, with Mounting CSK Holes, Zinc Alloy, Metalic Silver Powder coated
| 재질 | 아연 합금 |
|---|---|
| 마감도장 | 파우더 코팅 |
| 색상 | Metalic Silver |
| 설치 | 스크류 마운트 |
| 시리즈 | D series |
| 힌지 스타일 | 180° 프리스윙 스타일 |
| 길이 | 100.00 |
| Class | EH - Surface Mount Hinges |
EH 힌지는 여러 가지 힌지 설계 및 장착 스타일 옵션을 제공합니다. 따라서 모양, 기능, 파손 방지 수준을 다양하게 선택할 수 있습니다. 이 힌지 제품군은 장착 설계 및 재질 옵션의 다양화를 통해 각기 다른 함체 구성 및 기능 요구사항을 해결합니다.