EH-DHIS-3040-M6
Surface Mount Hinge, 40 mm size, with Thread Mount and Stud Mount, Stainless steel, Electro Polished, Bright
| 재질 | 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | 전기 광택 처리 |
| 색상 | 밝은 |
| 설치 | Thread and Stud Mount |
| 시리즈 | D series |
| 힌지 스타일 | 180° 프리스윙 스타일 |
| 길이 | 40.00 |
| Class | EH - Surface Mount Hinges |
EH 힌지는 여러 가지 힌지 설계 및 장착 스타일 옵션을 제공합니다. 따라서 모양, 기능, 파손 방지 수준을 다양하게 선택할 수 있습니다. 이 힌지 제품군은 장착 설계 및 재질 옵션의 다양화를 통해 각기 다른 함체 구성 및 기능 요구사항을 해결합니다.