EH-DHIF-5070-R-HS

Surface Mount Hinge, 70 mm size, with Threaded Studs & Counter Bore Holes,Polyamide, Black

견적 요청
사양
재질 나일론
색상 검정색
설치 스크류 마운트
시리즈 D series
힌지 스타일 Butt Hinge
길이 70.00
Class EH - Surface Mount Hinges
EH 힌지는 여러 가지 힌지 설계 및 장착 스타일 옵션을 제공합니다. 따라서 모양, 기능, 파손 방지 수준을 다양하게 선택할 수 있습니다. 이 힌지 제품군은 장착 설계 및 재질 옵션의 다양화를 통해 각기 다른 함체 구성 및 기능 요구사항을 해결합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.