EH-DHFM-6090-SH

표면 장착형 힌지, 60 mm 사이즈, CSK 홀과 스터드 마운트가 장착된, 아연 합금, 검정색 파우더 코팅

견적 요청
사양
재질 아연 합금
마감도장 파우더 코팅
색상 검정색
설치 Screw and Stud Mount
시리즈 D series
힌지 스타일 Flat Hinge
길이 60.00
Class EH - Surface Mount Hinges
EH 힌지는 여러 가지 힌지 설계 및 장착 스타일 옵션을 제공합니다. 따라서 모양, 기능, 파손 방지 수준을 다양하게 선택할 수 있습니다. 이 힌지 제품군은 장착 설계 및 재질 옵션의 다양화를 통해 각기 다른 함체 구성 및 기능 요구사항을 해결합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.