The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-6B-5V5-20
표면 장착 힌지 , 50 mm 사이즈, 장착 구멍 포함, 나일론, 검정색
사양
| 재질 |
나일론 |
| 마감도장 |
검정색 마감 |
| 색상 |
검정색 |
| 설치 |
스크류 마운트 |
| 시리즈 |
50 시리즈 |
| 길이 |
50.00 |
| Class |
EH - Surface Mount Hinges |
EH 힌지는 여러 가지 힌지 설계 및 장착 스타일 옵션을 제공합니다. 따라서 모양, 기능, 파손 방지 수준을 다양하게 선택할 수 있습니다. 이 힌지 제품군은 장착 설계 및 재질 옵션의 다양화를 통해 각기 다른 함체 구성 및 기능 요구사항을 해결합니다.
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
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
50
|
2026-03-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|