EA-P5-30800

H3-EM 모듈형 액세스 제어 판독기, 저주파

견적 요청
사양
재질 유리 충진 나일론
색상 검정색
접근 제한 전자 액세스
액츄에이터 타입 Cylinder Lock
래칭 포인트 1포인트 또는 3포인트
Class H3- EM - 전자식 스윙핸들

하나의 래치로 모든 보안 요구 사항을 다룰 수 있습니다. 사우스코의 H3-EM 모듈형 스윙핸들은 실제 요구 사항에 따라 손쉽게 보안 옵션을 선택하고 변경하게 해줍니다. RFID 카드 판독기용 옵션을 비롯한 다양한 옵션을 제공하는 H3-EM 모듈러 제품은 편리한 래치 하나로 각종 보안 요구 사항을 해결합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.