EA-A40-5904

보조 전원 포트, 9V DC

견적 요청
사양
재질 Nylon / TPV
색상 검정색
설치 구멍 M4 / #8 Thru
설치 Bolt
전압 9 VDC
커넥터 옵션 비방수형 커넥터
길이 94.00
Class EA - 기타 전자식 악세사리

사우스코가 제공하는 다양한 추가 전기 부품 및 액세서리를 활용하여 케이블 배선은 물론 사우스코 전자 액세스 솔루션(EAS)과 기존 보안 시스템/인프라 간의 연결도 간단히 해결할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 방식으로 설치하여 원격 액세스를 효과적으로 제어하고 모니터링합니다. 이는 규제 요건을 충실히 이행하고 있음을 입증하는 데에도 도움이 됩니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.