The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
EA-A40-4901
보조 전원 포트, 9V DC
사양
재질
Nylon / TPV
색상
검정색
설치 구멍
M4 / #8 Thru
설치
Bolt
전압
9 VDC
커넥터 옵션
비방수형 커넥터
길이
97.00
Class
EA - 기타 전자식 악세사리
사우스코가 제공하는 다양한 추가 전기 부품 및 액세서리를 활용하여 케이블 배선은 물론 사우스코 전자 액세스 솔루션(EAS)과 기존 보안 시스템/인프라 간의 연결도 간단히 해결할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 방식으로 설치하여 원격 액세스를 효과적으로 제어하고 모니터링합니다. 이는 규제 요건을 충실히 이행하고 있음을 입증하는 데에도 도움이 됩니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
2
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312