E6-60-420F-50
일정 토크 위치 제어 힌지, 비대칭, 2.259 N⋅m, 1.355 N⋅m, 대형 사이즈, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
| 재질 | 아연 합금 |
|---|---|
| 마감도장 | 파우더 코팅 |
| 색상 | 검정색 |
| 전방향 토크 | 2.26 |
| 역방향 토크 | 1.36 |
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 토크 타입 | 비대칭 |
| 나사산 크기 | M5 X 0.8 |
| 설치 스타일 | 숨김형 설치 |
| 시리즈 | 일정 토크 |
| 크기 시리즈 | 대형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3R, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| Class | E6/ST - 일정 토크 위치 제어 힌지 |
사우스코의 일정 토크 위치 제어 힌지 제품군은 동작의 전 범위에서 일정한 마찰력을 제공하므로 사용자가 도어, 디스플레이 스크린, 기타 마운팅 구성 요소의 위치를 손쉽게 설정하고 완전히 열린 상태, 완전히 닫힌 상태, 그 사이의 지점 등 원하는 위치에서 제어할 수 있습니다. 여러 업종 및 사용 분야의 요구 사항에 맞게 다양한 크기, 재질, 토크 범위의 힌지 중에서 선택할 수 있습니다.