E6-55-515F-20

일정 토크 위치 제어 힌지 , 비대칭, 1.690 N⋅m, 1.190 N⋅m, 대형 사이즈, 나일론, 자연색, 흑색

견적 요청
사양
재질 나일론
마감도장 자연색
색상 검정색
전방향 토크 1.69
역방향 토크 1.19
접근 제한 제한 없음
토크 타입 비대칭
설치 스타일 전면 설치
설치 나사산 스터드 및 너트
시리즈 일정 토크
크기 시리즈 대형 사이즈
Class E6/ST - 일정 토크 위치 제어 힌지
사우스코의 일정 토크 위치 제어 힌지 제품군은 동작의 전 범위에서 일정한 마찰력을 제공하므로 사용자가 도어, 디스플레이 스크린, 기타 마운팅 구성 요소의 위치를 손쉽게 설정하고 완전히 열린 상태, 완전히 닫힌 상태, 그 사이의 지점 등 원하는 위치에서 제어할 수 있습니다. 여러 업종 및 사용 분야의 요구 사항에 맞게 다양한 크기, 재질, 토크 범위의 힌지 중에서 선택할 수 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.