E6-10-430F-33
일정 토크 위치 제어 힌지 , 비대칭, 3.389 N⋅m, 2.033 N⋅m, 대형 사이즈, 아연 합금, 자연색, 자연색
| 재질 | 아연 합금 |
|---|---|
| 마감도장 | 자연색 |
| 색상 | 자연색 |
| 전방향 토크 | 3.39 |
| 역방향 토크 | 2.03 |
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 토크 타입 | 비대칭 |
| 설치 스타일 | 전면 설치 |
| 설치 | 리벳/스크류 |
| 시리즈 | 일정 토크 |
| 크기 시리즈 | 대형 사이즈 |
| Class | E6/ST - 일정 토크 위치 제어 힌지 |
사우스코의 일정 토크 위치 제어 힌지 제품군은 동작의 전 범위에서 일정한 마찰력을 제공하므로 사용자가 도어, 디스플레이 스크린, 기타 마운팅 구성 요소의 위치를 손쉽게 설정하고 완전히 열린 상태, 완전히 닫힌 상태, 그 사이의 지점 등 원하는 위치에서 제어할 수 있습니다. 여러 업종 및 사용 분야의 요구 사항에 맞게 다양한 크기, 재질, 토크 범위의 힌지 중에서 선택할 수 있습니다.