The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E6-10-420-33
일정 토크 위치 제어 힌지 , 대칭, 2.259 N⋅m, 2.259 N⋅m, 대형 사이즈, 아연 합금, 자연색, 자연색
사양
재질
아연 합금
마감도장
자연색
색상
자연색
전방향 토크
2.26
역방향 토크
2.26
접근 제한
제한 없음
토크 타입
대칭
설치 스타일
전면 설치
설치
리벳/스크류
시리즈
일정 토크
크기 시리즈
대형 사이즈
Class
E6/ST - 일정 토크 위치 제어 힌지
사우스코의 일정 토크 위치 제어 힌지 제품군은 동작의 전 범위에서 일정한 마찰력을 제공하므로 사용자가 도어, 디스플레이 스크린, 기타 마운팅 구성 요소의 위치를 손쉽게 설정하고 완전히 열린 상태, 완전히 닫힌 상태, 그 사이의 지점 등 원하는 위치에서 제어할 수 있습니다. 여러 업종 및 사용 분야의 요구 사항에 맞게 다양한 크기, 재질, 토크 범위의 힌지 중에서 선택할 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
20
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
20
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
7
2026-11-12
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066