D3-319-414-190

DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 십자형 홈, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 철, 스터드

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 도금, 밝은 크롬
헤드 스타일 십자형 홈
스터드 직경 9 mm
스터드 길이 (L) 14.00
길이 14.00
축 직경 9 mm
형태 스터드
Class D3 - DZUS® PANEX Quarter-Turn Fasteners
참조 - D8 제품 클래스를 사용하십시오

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.