The store will not work correctly when cookies are disabled.
D3-314-129-190
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 일자형 헤드, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 철, 스터드
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 헤드 스타일 |
일자형 헤드 |
| 스터드 직경 |
4 mm |
| 스터드 길이 (L) |
29.00 |
| 길이 |
29.00 |
| 축 직경 |
4 mm |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D3 - DZUS® PANEX Quarter-Turn Fasteners |
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
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
29
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|