AV-D40-50D161-76

Latch

견적 요청
사양
Max Display Load 7.00
재질 알루미늄 합금
마감도장 파우더 코팅
색상 흰색
디스플레이 동작 틸트 & 스위블, 더블 암
설치 스타일 폴 설치
시리즈 AV-D40
경사 토크 - 전방향 (Nm) 1.13
경사 토크 - 역방향 (Nm) 7.90
길이 500.00
Class AV – 듀얼 확장 암(D 시리즈)
Southco의 듀얼 확장 암(D 시리즈)은 견고하고 안정적인 솔루션을 요구하는 애플리케이션에서 암을 효율적으로 작동할 수 있는 통합 위치설정 기술을 제공합니다. 일정한 토크 및 사용자 편의를 제공하는 위치 설정은 완벽한 틸트, 스위블 및 스윙 아웃 조절 기능을 갖추고 있습니다. 또한 암은 사용자의 터치, 진동 및 무거운 하중을 지탱할 수 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.