AV-D40-33A142-76

모니터암/마운트, 상하 동작 및 좌우 회전, 싱글 암, 알루미늄, 분체 도장, 백색

견적 요청
사양
Max Display Load 14.00
재질 알루미늄 합금
마감도장 파우더 코팅
색상 흰색
잠금 옵션 비잠금식
디스플레이 동작 높이 조정 가능, 싱글 암
설치 스타일 벽 설치, 전면 고정
시리즈 AV-D40
경사 토크 - 전방향 (Nm) 2.26
경사 토크 - 역방향 (Nm) 15.40
길이 325.00
Class AV - 위치설정 암
Southco의 틸트, 스위블 및 스윙 암(A 시리즈)은 견고하고 안정적인 솔루션이 필요한 응용 분야에서 암을 효율적으로 작동할 수 있는 통합형 포지셔닝 기술을 제공합니다. 일정 토크, 사용자 친화적 포지셔닝은 완전한 상하, 회전 및 스윙 조정 기능이 특징입니다. 그 외에도 사용상의 터치, 진동 및 무거운 하중도 견딜 수 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.