AV-D32-79W161-50

Latch

견적 요청
사양
Max Display Load 7.00
재질 알루미늄 합금
색상 검정색
잠금 옵션 비잠금식
디스플레이 동작 높이 조정 가능, 더블 암
설치 스타일 폴 설치
시리즈 AV-D32
Class AV – 수직관절형듀얼확장암(W 시리즈)
Mounting Plate VESA 마운팅 플레이트 포함

사우스코의 수직 관절형 듀얼 확장 암(W 시리즈)은 도달 범위를 극대화하기 위해 확장된 길이가 필요한 사용 분야에서 암을 효율적으로 작동할 수 있는 통합 위치설정 기술을 제공합니다. 높이 조절 가능한 W 시리즈는 사용자의 터치, 진동, 무거운 하중을 견딜 수 있으며 편리하게 한 손으로 위치 설정이 가능합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.