AV-D32-46D113-50
모니터암/마운트, 상하 동작 및 좌우 회전, 더블 암, 알루미늄, 분체 도장, 흑색
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| 재질 | 알루미늄 합금 |
| 마감도장 | 파우더 코팅 |
| 색상 | 검정색 |
| 잠금 옵션 | 비잠금식 |
| 디스플레이 동작 | 틸트 & 스위블, 더블 암 |
| 설치 스타일 | 벽 설치, 후면 고정, 와이어 컷아웃 포함 |
| 시리즈 | AV-D32 |
| 경사 토크 - 전방향 (Nm) | 6.00 |
| 경사 토크 - 역방향 (Nm) | 8.60 |
| 길이 | 450.00 |
| Class | AV – 듀얼 확장 암(D 시리즈) |
Southco의 듀얼 확장 암(D 시리즈)은 견고하고 안정적인 솔루션을 요구하는 애플리케이션에서 암을 효율적으로 작동할 수 있는 통합 위치설정 기술을 제공합니다. 일정한 토크 및 사용자 편의를 제공하는 위치 설정은 완벽한 틸트, 스위블 및 스윙 아웃 조절 기능을 갖추고 있습니다. 또한 암은 사용자의 터치, 진동 및 무거운 하중을 지탱할 수 있습니다.