AV-D32-30V121-76
모니터암/마운트, Height Adjusting, 싱글 암, 알루미늄, 분체 도장, 백색
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| 재질 | 알루미늄 합금 |
| 마감도장 | 파우더 코팅 |
| 색상 | 흰색 |
| 잠금 옵션 | 비잠금식 |
| 디스플레이 동작 | 높이 조정 가능, 싱글 암 |
| 설치 스타일 | 테이블 설치 |
| 시리즈 | AV-D32 |
| Class | AV – 세로 방향 조정식 틸트, 스위블, 스윙, 이중 확장 암(C, V, W 시리즈) |
사우스코의 다이나믹 마운팅 (C 시리즈), 세로 방향 조정식 틸트, 스위블, 스윙 (V 시리즈), 세로 방향 조정식 이중 확장 (W 시리즈) 암은 위치 설정 기술이 통합되어 있어 터치 압력, 진동, 과부하까지 견디는 강력하고 안정적인 솔루션이 필요한 사용 분야에서 효율적으로 작동합니다. 이 높이 조정 가능 암은 사용하기 편리한 일정 토크 위치 설정 기능으로 완전한 틸트, 스위블, 스윙 조정을 적용하고 길이를 연장하여 범위를 극대화할 수도 있습니다.