| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| 재질 | 알루미늄 합금 |
| 색상 | 흰색 |
| 디스플레이 동작 | 틸트 & 스위블 |
| 설치 스타일 | 폴 설치 |
| 시리즈 | AV-D32 |
| Class | AV - 틸트 및 스위블 모니터암/마운트(K 시리즈) |
| Mounting Plate | VESA 마운팅 플레이트 포함 |
Southco의 틸트 및 스위블 모니터암/마운트(K 시리즈)는 손쉽게 다양한 각도로 기울일 수 있는 독자적인 틸트 및 스위블 기능을 제공합니다. K 시리즈는 마운트를 고정하는 정밀 연결부가 디스플레이의 드리프트(움직임)을 방지하여 안정적이고 정밀한 디스플레이 위치 조정이 가능합니다. 위치를 조정한 후에는 추가로 조이거나 풀거나 정비하지 않고도 디스플레이가 고정된 상태로 유지됩니다. 또한 다양한 모션 스톱이 유연성을 높이고 테스트를 거친 반복 가능한 수명 주기로 오랫동안 안정적으로 사용할 수 있습니다.