The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
AV-D30-35A102-76
모니터암/마운트, 상하 동작 및 좌우 회전, 싱글 암, 알루미늄, 분체 도장, 백색
사양
Max Display Load
10.00
재질
알루미늄 합금
마감도장
파우더 코팅
색상
흰색
잠금 옵션
비잠금식
디스플레이 동작
높이 조정 가능, 싱글 암
설치 스타일
벽 설치, 전면 고정
시리즈
AV-D30
경사 토크 - 전방향 (Nm)
2.26
경사 토크 - 역방향 (Nm)
15.40
길이
350.00
Class
AV - 위치설정 암
Southco의 틸트, 스위블 및 스윙 암(A 시리즈)은 견고하고 안정적인 솔루션이 필요한 응용 분야에서 암을 효율적으로 작동할 수 있는 통합형 포지셔닝 기술을 제공합니다. 일정 토크, 사용자 친화적 포지셔닝은 완전한 상하, 회전 및 스윙 조정 기능이 특징입니다. 그 외에도 사용상의 터치, 진동 및 무거운 하중도 견딜 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
4
2026-03-30
sales@aerospacesw.com
623.582.2779