The store will not work correctly when cookies are disabled.
사양
| Max Display Load |
10.00 |
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 마감도장 |
도장 |
| 색상 |
검정색 |
| 디스플레이 동작 |
틸트 & 스위블, 더블 암 |
| 설치 스타일 |
폴 설치 |
| 시리즈 |
AV-B30 |
| Class |
AV – 조정 가능 암(B 시리즈) |
이 B 시리즈는 단일 고정 위치에 설치할 디스플레이 또는 자주 위치를 변경할 필요 없는 디스플레이를 위한 간소화된 장착 솔루션입니다. 함께 제공되는 공구를 사용하여 접합부를 조이거나 풀면서 작동력을 직접 조정할 수 있습니다.
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
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
|
7
|
2026-11-06
|
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
|