AV-B30-41D243-70

Latch

견적 요청
사양
Max Display Load 10.00
재질 알루미늄 합금
마감도장 도장
색상 은색
디스플레이 동작 틸트 & 스위블, 더블 암
설치 스타일 벽 설치, 전면 고정
시리즈 AV-B30
Class AV – 조정 가능 암(B 시리즈)
이 B 시리즈는 단일 고정 위치에 설치할 디스플레이 또는 자주 위치를 변경할 필요 없는 디스플레이를 위한 간소화된 장착 솔루션입니다. 함께 제공되는 공구를 사용하여 접합부를 조이거나 풀면서 작동력을 직접 조정할 수 있습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.