The store will not work correctly when cookies are disabled.
AV-B30-23A243-76
Monitor Mount, Tilt & Swivel, Single Arm, Wall Mount, Aluminum Alloy, White
사양
| Max Display Load |
14.00 |
| 재질 |
알루미늄 합금 |
| 마감도장 |
도장 |
| 색상 |
흰색 |
| 디스플레이 동작 |
높이 조정 가능, 싱글 암 |
| 설치 스타일 |
벽 설치, 전면 고정 |
| 시리즈 |
AV-B30 |
| Class |
AV – 조정 가능 암(B 시리즈) |
이 B 시리즈는 단일 고정 위치에 설치할 디스플레이 또는 자주 위치를 변경할 필요 없는 디스플레이를 위한 간소화된 장착 솔루션입니다. 함께 제공되는 공구를 사용하여 접합부를 조이거나 풀면서 작동력을 직접 조정할 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.