AC-EM-102-5042-1

AC-EM – 전자 액추에이터

견적 요청
사양
접근 제한 전자 액세스
밀폐형 예
설치 스타일 스크류 마운트
액츄에이터 타입 펼쳐 해제
전압 5 V
커넥터 옵션 6핀 커넥터
포장 대량 포장
규정 준수 사양 IP 67
Class AC-EM – 전자 액추에이터
사우스코의전자 액추에이터로 간단하게 기계식 액세스 제어를 전자식 액세스 제어로 업그레이드할 수 있습니다.전자 액추에이터는 사우스코 R4 로터리 시리즈 및 기타 기계식 래치를 전자식으로 작동할 수 있는 경제적인 옵션을 제공합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.