The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-EM-050-5020-1
전자 액추에이터, 커넥터 없음, Bulk Packaged, Push Only
사양
| 접근 제한 |
전자 액세스 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 설치 스타일 |
스크류 마운트 |
| 액츄에이터 타입 |
펼쳐 해제 |
| 전압 |
5 V |
| 커넥터 옵션 |
커넥터 없음 |
| 포장 |
대량 포장 |
| 마이크로 스위치 |
스위치 없음 |
| Class |
AC-EM – 전자 액추에이터 |
사우스코의전자 액추에이터로 간단하게 기계식 액세스 제어를 전자식 액세스 제어로 업그레이드할 수 있습니다.전자 액추에이터는 사우스코 R4 로터리 시리즈 및 기타 기계식 래치를 전자식으로 작동할 수 있는 경제적인 옵션을 제공합니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.