The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-40-702-85
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 스프링 래치, 대형 사이즈, 제한 없음, 배일 핸들, 리벳/스크류(관통구멍) 설치, 부드러운, 철, 동 도금, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
동 도금 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 그립 타입 |
조정 가능 |
| 헤드 스타일 |
배일 핸들 |
| 설치 |
용접 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
2.60 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
5.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
2.40 |
| Grip - Maximum (mm) |
14.30 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| 상향당김형 |
11.90 |
| Class |
57 - 스프링 래치 시리즈 자체 조절 압축형 래치 |
다용도, 경제성 및 포용성을 갖춘 매우 경제적인 클래스의 이 압축형 래치는 약간의 회전만으로 판넬에 정확히 맞출 수 있는 사우스코의 가장 편리한 제품중 하나입니다
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
50
|
2026-05-26
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|