The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-30-402-50
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 스프링 래치, 소형 사이즈, 제한 없음, 노브, 용접 설치, 부드러운, 철, 동 도금, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
동 도금 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 그립 타입 |
조정 가능 |
| 헤드 스타일 |
노브 스타일 |
| 설치 |
용접 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
4.80 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
6.40 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 상향당김형 |
5.20 |
| Class |
57 - 스프링 래치 시리즈 자체 조절 압축형 래치 |
다용도, 경제성 및 포용성을 갖춘 매우 경제적인 클래스의 이 압축형 래치는 약간의 회전만으로 판넬에 정확히 맞출 수 있는 사우스코의 가장 편리한 제품중 하나입니다
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
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
17
|
2026-03-24
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
3
|
2026-03-23
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|