The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-30-102-50
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 스프링 래치, 소형 사이즈, 공구, 일자형 헤드, 용접 설치, 부드러운, 철, 동 도금, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
동 도금 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 그립 타입 |
조정 가능 |
| 헤드 스타일 |
일자형 헤드 |
| 설치 |
용접 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
4.80 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
6.40 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 상향당김형 |
5.20 |
| Class |
57 - 스프링 래치 시리즈 자체 조절 압축형 래치 |
다용도, 경제성 및 포용성을 갖춘 매우 경제적인 클래스의 이 압축형 래치는 약간의 회전만으로 판넬에 정확히 맞출 수 있는 사우스코의 가장 편리한 제품중 하나입니다
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
HTF Inc
Frederick MD USA
|
1568
|
2026-04-20
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
20
|
2026-04-23
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
19
|
2026-04-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
10
|
2026-04-24
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
3
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
2
|
2026-04-24
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|